封装信息
| 封装 | 引脚 SSOP (DB) | 24 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74LVC8T245 的特性
- 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.65V 至 5.5V 的整个电源电压范围内运行
- 稳健、无干扰供电时序
- 控制输入 VIH/VIL 电平以 VCCA 电压为基准
- VCC 隔离特性和 VCC 断开特性
- 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV 或保持悬空,则所有 I/O 输出均禁用且变为高阻态
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- 工作温度范围为 –40°C 至 85°C
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 4000V 人体放电模型 (A114-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
SN74LVC8T245 的说明
SN74LVC8T245 是一款具有可配置双电源轨的 8 位同相总线收发器,可支持双向电压电平转换。SN74LVC8T245 经过优化,可在 VCCA 和 VCCB 设置为 1.65V 至 5.5V 的范围内正常运行。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.65V 至 5.5V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.65V 至 5.5V。因此可在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5.5V 电压节点之间进行低电压双向转换。
SN74LVC8T245 旨在实现两条数据总线间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入和输出使能 (OE) 输入的逻辑电平激活 B 端口输出或者 A 端口输出,或者将两个输出端口都置于高阻抗模式。当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。
A 端口和 B 端口上的输入电路一直处于激活状态并且必须施加一个逻辑高或低电平,从而防止过大的 ICC 和 ICCZ。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。VCC 隔离特性可确保任一 VCC 输入接至 GND 时,所有输出都处于高阻抗状态。要在上电或断电期间将器件置于高阻抗状态,应通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。
SN74LVC8T245 器件旨在使控制引脚(DIR 和 OE)由 VCCA 供电。