封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC595A 的特性
- 工作电压范围为 1.1V 至 3.6V
- 耐过压输入支持高达 5.5V 的电压(独立于 VCC)
- 支持局部关断以及后驱动保护 (Ioff)
-
高推挽输出驱动强度:
- 在 3.3V 时为 ±24mA
- 在 2.3V 时为 ±8mA
- 在 1.65V 时为 ±4mA
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD78 规范
SN74LVC595A 的说明
SN74LVC595A 器件包含对 8 位 D 类存储寄存器进行 馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。存储寄 存器具有并行三态输出。移位寄存器和存储寄存器各自 具备独立时钟。移位寄存器具有直接覆盖清除 (/SRCLR) 输入以及用于级联结构的串行 (SER) 输入和 串行输出。当输出使能端 (/OE) 输入为高电平时,所有 输出(QH′ 除外)均处于高阻抗状态。