主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74LVC595APWR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 LC595A
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

未找到结果

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.059805
97.534126
975341
0.088854
889
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000007
0.011416
114
0.000010
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000032
0.052188
522
0.000048
0
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001471
2.399008
23990
0.002186
22
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.003262
33
0.000003
0
Sub-total
— —
0.061317
100
1000000
0.091100
911
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.046816
80.000000
800000
0.069556
696
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.011704
20.000000
200000
0.017389
174
Sub-total
— —
0.058520
100
1000000
0.086945
869
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
29.958595
97.585000
975850
44.510205
445102
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.7061
2.300000
23000
1.049070
10491
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.004605
0.015000
150
0.006842
68
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0307
0.100000
1000
0.045612
456
Sub-total
— —
30.700000
100
1000000
45.611728
456117
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.033007
95.118296
951183
0.049039
490
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000271
0.780957
7810
0.000403
4
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001423
4.100746
41007
0.002114
21
Sub-total
— —
0.034701
100
1000000
0.051556
516
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
30.892127
85.000002
850000
45.897176
458972
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.181718
0.499999
5000
0.269983
2700
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
5.269833
14.499999
145000
7.829518
78295
Sub-total
— —
36.343678
100
1000000
53.996676
539967
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.109034
100.000000
1000000
0.161994
1620
Sub-total
— —
0.109034
100
1000000
0.161994
1620
Total
— —
67.307250
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

未找到结果
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。