封装信息
| 封装 | 引脚 TVSOP (DGV) | 20 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74LVC541A 的特性
- 可在 1.65V 至 3.6V 范围内工作
- 输入电压高达 5.5V
- 3.3V 时 tpd 最大值为 5.1ns
- VOLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
- VOHV(输出 VOH 下冲)典型值大于 2V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
- 所有端口均支持混合模式信号运行(5V 输入/输出电压,具有 3.3V VCC)
- Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 规范
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数进行的测试
SN74LVC541A 的说明
SNx4LVC541A 包含具有三态输出的八通道非反相缓冲器。低电平有效输出能够使引脚(OE1 和 OE2)控制所有八个通道,并配置为使输出都必须为低电平才能有效。