封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (DW) | 24 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74LVC4245A 的特性
- 8 位方向控制型转换总线收发器
- A 端口的电压为 5.5V,B 端口的电压范围为 2.7V 至 3.6V
- 高驱动强度,适用于较重的负载条件
- 3V 电源下为 24mA
- 稳健、无干扰供电时序
- VCC 隔离和 VCC 断开特性
- 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV 或保持悬空,则所有 I/O 输出均禁用且变为高阻态
- 控制输入 VIH/VIL 电平以 VCCA 电压为基准
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- 工作温度范围:–40°C 至 85°C
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型
- 1000V 充电器件模型
- 与 SN74LVC4245 兼容
SN74LVC4245A 的说明
这款 8 位(八通道)同相总线收发器包含两个独立的电源轨;B 端口具有 VCCB,设置为 3.3V;A 端口具有 VCCA,设置为 5V。这样可实现从 3.3V 到 5V 的环境转换,反之亦然。
SN74LVC4245A 器件旨在实现数据总线之间的异步通信。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用器件,这样可有效隔离总线。控制电路(DIR,OE)由 VCCA 供电。
SN74LVC4245A 器件端子排列允许设计人员切换到正常的全 3.3V 或全 5V 20 端子 SN74LVC4245 器件,而无需重新布局电路板。设计人员可使用 SN74LVC4245A 器件的 2 到 11 和 14 到 23 引脚的数据路径与传统的 245 端子排列保持一致。
该器件完全符合使用 Ioff 的局部断电应用规范。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。VCC 隔离特性经过设计,可确保当 VCCA 或 VCCB 低于 100mV 时,I/O 端口均禁用输出并进入高阻态。