SN74LVC2G157DCTRG4

最晚可采购期限

单路 2 线路至 1 线路数据选择器/多路复用器 | DCT | 8 | -40 to 85

等同于: SN74LVC2G157DCTRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
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
更多 SN74LVC2G157 信息

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DCT) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

SN74LVC2G157 的特性

  • 采用德州仪器 (TI) 的
    NanoFree™封装
  • 支持 5V VCC 运行
  • 输入电压高达 5.5V
  • 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 6ns
  • 低功耗,ICC 最大值为 10µA
  • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
  • 典型 VOLP(输出接地反弹)
    小于 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 的条件下)
  • 典型 VOHV(输出 VOH 下冲)
    大于 2V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 的条件下)
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
  • 可用作下行转换器,将最高 5.5V 的输入电压下行转换至
    VCC 电平
  • 闩锁性能超过 100mA,
    符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超出 JESD 22 标准
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

SN74LVC2G157 的说明

这款单通道 2 线至 1 线数据选择器多路复用器采用 1.65V 至 5.5V VCC 电压供电。

SN74LVC2G157 器件 具有 常见频闪 (G) 输入。当选通脉冲处于高电平时,Y 处于低电平,而 Y 处于高电平。当选通脉冲为低电平时,从两个源之一选择一位并将其发送到输出。该器件提供真实和互补的数据。

NanoFree™ 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。

该器件完全 适用于 Ioff 为了部分断电的应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件掉电时防止电流回流损坏器件。