产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:

    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C

  • 工作电压范围为 1.1V 至 5.5V
  • 5.5V 容限输入引脚
  • 支持标准引脚排列
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 规范
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:

    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C

  • 工作电压范围为 1.1V 至 5.5V
  • 5.5V 容限输入引脚
  • 支持标准引脚排列
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 规范

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LVC2G07B-Q1 汽车类双路开漏缓冲器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-7

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频