产品详情

Technology family LVCB Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 Supply current (max) (µA) 40 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LVCB Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 Supply current (max) (µA) 40 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm)
  • 工作电压范围为 1.65V 至 3.6V
  • 耐过压输入支持高达 5.5V 的电压(独立于 VCC)
  • 电源为 4.5V 时的最大传播延迟为 3.3V 时 tpd 最大值为 5.9ns
  • 支持局部关断以及后驱动保护 (Ioff)
  • 高输出驱动强度:

    • 在 3.3V 时为 ±24mA
    • 在 2.3V 时为 ±8mA
    • 在 1.65V 时为 ±4mA
  • 工作电压范围为 1.65V 至 3.6V
  • 耐过压输入支持高达 5.5V 的电压(独立于 VCC)
  • 电源为 4.5V 时的最大传播延迟为 3.3V 时 tpd 最大值为 5.9ns
  • 支持局部关断以及后驱动保护 (Ioff)
  • 高输出驱动强度:

    • 在 3.3V 时为 ±24mA
    • 在 2.3V 时为 ±8mA
    • 在 1.65V 时为 ±4mA

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LVC244B 1.1V - 3.6V;具有三态输出的汽八通道缓冲器或驱动器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频