SN74LVC244APWRG3

正在供货

具有三态输出的 8 通道、1.65V 至 3.6V 缓冲器 | PW | 20 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: SN74LVC244APWRG3.A, SN74LVC244APWRG3.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

SN74LVC244A 的特性

  • 可在 1.65V 至 3.6V 范围内工作
  • 输入电压高达 5.5V
  • 额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C 以及 –40°C 至 +125°C
  • 3.3V 时 tpd 最大值为 5.9ns
  • VCC = 3.3V、TA = 25°C 时,VOLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V
  • VCC = 3.3V,TA = 25°C 时,VOHV(输出 VOH 下冲)典型值大于 2V
  • 所有端口均支持混合模式信号运行(5V 输入或输出电压,具有 3.3V VCC)
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
  • 可作为下行转换器,将最高 5.5V 的输入电压下行转换至 VCC 电平
  • 采用超小型逻辑 QFN 封装(最大高度为 0.5mm)
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

SN74LVC244A 的说明

这些八通道总线缓冲器可在 1.65V 至 3.6V VCC 下运行。SN74LVC244A 器件旨在实现数据总线间的异步通信。