封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC1T45-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件人体放电模型 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
- 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.65V 至 5.5V 的整个电源电压范围内运行
- VCC 隔离特性 – 如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态
- 以 VCCA 为基准的 DIR 输入电路
- 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 最大数据速率:
- 420Mbps(3.3V 至 5V 转换)
- 210Mbps(转换至 3.3 V)
- 140Mbps(转换至 2.5 V)
- 75Mbps(转换至 1.8 V)
SN74LVC1T45-Q1 的说明
SN74LVC1T45-Q1 器件是一款采用两个独立可配置电源轨的一位同相总线收发器。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 可接受从 1.65V 到 5.5V 范围内的任意电源电压。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB可接受从 1.65 至 5.5V 间的任一电源电压值。这可实现 1.8V,2.5V,3.3V和 5V 电压节点间的通用低压双向转换。
SN74LVC1T45-Q1 器件是一款一位同相电平转换器,采用完全可配置的双轨设计,支持每个端口在 1.65V 至 5.5V 的完整电源电压范围内运行。它非常适合需要双向宽转换范围的应用。
SN74LVC1T45-Q1 旨在实现通过 VCCA 对 DIR 输入供电。
该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。
VCC 隔离特性可确保如果任何一个 VCC 输入接地,则两个端口都处于高阻抗状态。