产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 工作电压范围为 1.1V 至 5.5V
  • 耐过压输入支持高达 5.5V 的电压(独立于 VCC)
  • 支持局部关断以及后驱动保护 (Ioff)
  • 高推挽输出驱动强度:

    • 在 5V 时为 ±32mA
    • 在 3.3V 时为 ±24mA
    • 在 2.5V 时为 ±8mA
    • 在 1.8V 时为 ±4mA
  • 5V、50pF 条件下的最大传播延迟为 4.3ns(5V VCC;CL = 15pF)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD78 和 AEC-Q100-004 规范
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 工作电压范围为 1.1V 至 5.5V
  • 耐过压输入支持高达 5.5V 的电压(独立于 VCC)
  • 支持局部关断以及后驱动保护 (Ioff)
  • 高推挽输出驱动强度:

    • 在 5V 时为 ±32mA
    • 在 3.3V 时为 ±24mA
    • 在 2.5V 时为 ±8mA
    • 在 1.8V 时为 ±4mA
  • 5V、50pF 条件下的最大传播延迟为 4.3ns(5V VCC;CL = 15pF)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD78 和 AEC-Q100-004 规范

SN74LVC1G98B-Q1 器件具有多项可配置功能。输出状态由 3 位输入的 8 种模式决定。用户可以选择多路复用、与、或、与非、或非、反相器和缓冲器等逻辑功能。可以将所有输入连接至 VCC 或 GND。SN74LVC1G98B-Q1 可作为两个独立的反相器,但由于施密特作用,它针对正向 (VT+) 和负向 (VT–) 信号的输入阈值电平可能有所不同。

SN74LVC1G98B-Q1 器件具有多项可配置功能。输出状态由 3 位输入的 8 种模式决定。用户可以选择多路复用、与、或、与非、或非、反相器和缓冲器等逻辑功能。可以将所有输入连接至 VCC 或 GND。SN74LVC1G98B-Q1 可作为两个独立的反相器,但由于施密特作用,它针对正向 (VT+) 和负向 (VT–) 信号的输入阈值电平可能有所不同。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LVC1G98B-Q1 车用可配置多功能门 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-30

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频