封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC1G86-Q1 的特性
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- ±4000 V 人体放电模型 (HBM) ESD 分类等级 3A
- ±1000 V 带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
- 支持 5V VCC 运行
- 输入为高达 5.5V 过压容差
- 支持下行转换到 VCC
- 低功耗,ICC 最大值为 15µA
- 3.3V 和 50pF 负载条件下 tpd 最大值为 6ns
- 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
- Ioff 支持部分断电模式和后驱动保护
- 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
SN74LVC1G86-Q1 的说明
SN74LVC1G86-Q1 是一款符合汽车要求的器件,并以正逻辑执行布尔函数 Y = AB + AB。该单路 2 输入异或门适用于 1.65V 至 5.5V VCC 运行环境。
如果一个输入为低电平,另一个输入则可在输出时重新生成真实形态。如果一个输入为高电平,另一个输入的信号则可在输出时重新生成反向信号。该器件功耗低,3.3V 和 50pF 电容性负载条件下 tpd 最大值为 6ns。最大输出驱动为 ±32mA/4.5V 和 ±24mA/3.3V。
该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。