SN74LVC1G74RSE2

正在供货

具有清零和预置端的单路正边沿触发式 D 型触发器 | RSE | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: SN74LVC1G74RSE2.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 UQFN (RSE) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 5,000 | LARGE T&R

SN74LVC1G74 的特性

  • 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
  • 支持 5V VCC 运行
  • 输入接收高达 5.5V 的电压
  • 支持向下转换到 VCC
  • 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 5.9ns
  • 低功耗,ICC 最大值为 10µA
  • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
  • VOLP(输出接地反弹)典型值 小于 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
  • VOHV(输出 VOH 下冲)典型值 大于 2V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型
    • 200V 机器放电模型
    • 1000V 充电器件模型

SN74LVC1G74 的说明

这款单路上升沿触发 D 类触发器需在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。

NanoFree™ 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。

预设 (PRE) 或清零 (CLR) 输入端的低电平将会设置或重置输出,而不受其他输入端的电平的影响。当 PRE 和 CLR 处于非活动状态(高电平)时,数据 (D) 输入处满足设置时间要求的数据将传输到时钟脉冲正向缘上的输出处。时钟触发在一定电压电平下发生,与时钟脉冲的上升时间没有直接关系。经过保持时间间隔后,可以更改 D 输入端的数据而不影响输出端的电平。

该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。