封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-5X3 (DRL) | 5 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 4,000 | LARGE T&R |
SN74LVC1G66 的特性
- 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
- 1.65V 至 5.5V VCC 运行
- 允许接受输入电压 5.5V
- tpd 最大值为 0.8ns(3.3V 时)
- 高开关输出电压比
- 高度线性
- 高速,典型值为 0.5ns(VCC = 3V, CL = 50pF)
- 低导通状态电阻,典型值约为 5.5Ω (VCC = 4.5V)
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
SN74LVC1G66 的说明
SN74LVC1G66 单路、双边模拟开关专为 1.65V 至 5.5V VCC 运行而设计,并支持模拟和数字信号。SN74LVC1G66 允许双向传输振幅高达 5.5V(峰值)的信号。通过将裸片用作封装,NanoFree 封装技术代表了 IC 封装概念的一项重大进步。