封装信息
| 封装 | 引脚 DSBGA (YFP) | 4 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC1G34 的特性
- 采用具有 0.5mm 间距的超小型 0.64mm2 封装 (DPW)
- 支持 5V VCC 运行
- 输入电压高达 5.5V
- 支持向下转换到 VCC
- 3.3V 时 tpd 最大值为 3.5ns
- 低功耗,ICC 最大值为 1µA
- 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
- Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114A)
- 200V 机器放电模型 (A115A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
SN74LVC1G34 的说明
该单路缓冲门设计在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。
SN74LVC1G34 器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A。
CMOS 器件具有高输出驱动,同时在宽 VCC 工作范围内保持低静态功率耗散。
SN74LVC1G34 器件采用多种封装,包括封装尺寸为 0.8mm × 0.8mm 的超小型 DPW 封装。