封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC1G32-Q1 的特性
- 采用具有 0.5mm 间距的小型 1.45mm2
封装 (DRY) - 支持 5V VCC 运行
- 输入接收高达 5.5V 的电压
- 支持下行转换到 VCC
- 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 3.6ns
- 低功耗,10µA 最大 ICC
- 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
- Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
- 闩锁性能超过 100mA,符合
JESD 78 II 类规范 - ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
SN74LVC1G32-Q1 的说明
按照设计,此单路双输入正与门可在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。
SN74LVC1G32-Q1 器件以正逻辑执行布尔函数。
CMOS 器件具有高输出驱动,同时在宽 VCC 工作范围内保持低静态功率耗散。
SN74LVC1G32-Q1 器件采用多种封装,包括外形尺寸为 1.45mm × 1.00mm 的小型 DRY 封装。