封装信息
| 封装 | 引脚 VQFN (RGY) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC10A 的特性
- 工作电压范围为 1.65V 至 3.6V
- 额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C 以及–40°C 至 125°C
- 输入电压高达 5.5V
- 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 4.9ns
- VOLP(输出接地反弹)典型值< 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
- VOHV(输出 VOH 下冲)典型值>2V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
SN74LVC10A 的说明
该三路 3 输入正与非门可在 1.65V 至 3.6V VCC 电压下运行。