SN74LVC08ADRG4

正在供货

四通道双输入 1.65V 至 3.6V 与门 | D | 14 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: SN74LVC08ADRE4, SN74LVC08ADRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

SN74LVC08A 的特性

  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
    • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
  • SN74LVC08A 的工作电压范围为 1.65V 至 3.6V
  • SN54LVC08A 的工作电压范围为 2.0V 至 3.6V
  • SNx4LVC08A 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C 和 –40°C 至 +125°C
  • SN54LVC08A 的额定工作温度范围为 -55°C 至 +125°C
  • 输入电压高达 5.5V
  • 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 4.1ns
  • VOLP(输出接地反弹)典型值<0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
  • VOHV(输出 VOH 下冲)典型值>2V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)

SN74LVC08A 的说明

SN54LVC08A 四通道双输入正与门旨在于 2.7V 至 3.6V VCC 下运行,SN74LVC08A 四通道双输入正与门旨在于 1.65V 至 3.6V VCC 下运行。

SNx4LVC08A 器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B or Y = /A + /B 。

输入可以由 3.3V 或 5V 器件驱动。此功能允许在 3.3V/5V 的混合系统环境中将此类器件用作转换器。