SN74LVC02ADBR

正在供货

4 通道、2 输入、1.5V 至 3.6V 或非门 | DB | 14 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: SN74LVC02ADBR.A, SN74LVC02ADBR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DB) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

SN74LVC02A 的特性

  • 1.65V 到 3.6V 的范围内运行
  • 额定温度范围为 –40°C 至 85°C、–40°C 至 125°C 以及 –55°C 至 125°C
  • 输入电压高达 5.5V
  • 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 4.4ns
  • VOLP(输出接地反弹)典型值< 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
  • VOHV(输出 VOH 下冲)典型值> 2V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

SN74LVC02A 的说明

输入可以由 3.3V 或 5V 器件驱动。此功能允许在 3.3V/5V 的混合系统环境中将这些器件用作转换器。

该器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A + B 或 Y = A ⋅ B。

输入可以由 3.3V 或 5V 器件驱动。此功能允许在 3.3V/5V 的混合系统环境中将该器件用作转换器。