封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74LVC02A-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- ESD 保护超过 MIL-STD-883 方法 3015 规定的 2000V
- 输入电压高达 5.5V
SN74LVC02A-Q1 的说明
该四通道双输入正或非门旨在于 2.7V 至 3.6V VCC 下运行。
SN74LVC02A-Q1 以正逻辑执行布尔函数 Y = A + B 或 Y = A • B。
输入可以由 3.3V 或 5V 器件驱动。此功能允许在 3.3V/5V 的混合系统环境中将该器件用作转换器。