封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN (BQA) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC00A 的特性
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型
- 1000V 充电器件模型
- SN74LVC00A 的工作电压范围为 1.65V 至 3.6V
- SN54LVC00A 的工作电压范围为 2V 至 3.6V
- SNx4LVC00A 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C 以及 –40°C 至 +125°C
- SN54LVC00A 的额定工作温度范围为 -55°C 至 +125°C
- 输入电压高达 5.5V
- 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 4.3ns
- VOLP(输出接地反弹)典型值< 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
- VOHV(输出 VOH 下冲)典型值> 2V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
SN74LVC00A 的说明
SN54LVC00A 四路双输入正与非门可在 2.7V 至 3.6V VCC 下运行,SN74LVC00A 四路双输入正与非门可在 1.65V 至 3.6V VCC 下运行。
SNx4LVC00A 器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或 Y = A + B。
输入可以由 3.3V 或 5V 器件驱动。此功能允许在 3.3V/5V 的混合系统环境中将这些器件用作转换器。