SN74LV8T574

正在供货

产品详情

Operating temperature range (°C) to
Operating temperature range (°C) to
VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm) VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm)
  • 1.65V 至 5.5V 的宽工作电压范围
  • 5.5V 容限输入引脚
  • 单电源电压转换器(参阅 LVxT 增强输入电压):
    • 升压转换:
      • 1.2V 至 1.8V
      • 1.5V 至 2.5V
      • 1.8V 至 3.3V
      • 3.3V 至 5.0V
    • 降压转换:

      • 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
      • 5.0V、3.3V 至 2.5V
      • 5.0V 至 3.3V
  • 速率高达 150Mbps,具有 5V 或 3.3V VCC
  • 支持标准功能引脚排列
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 支持国防和航空航天应用:
    • 受控基线
    • 一个封装测试厂
    • 一个制造基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
  • 1.65V 至 5.5V 的宽工作电压范围
  • 5.5V 容限输入引脚
  • 单电源电压转换器(参阅 LVxT 增强输入电压):
    • 升压转换:
      • 1.2V 至 1.8V
      • 1.5V 至 2.5V
      • 1.8V 至 3.3V
      • 3.3V 至 5.0V
    • 降压转换:

      • 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
      • 5.0V、3.3V 至 2.5V
      • 5.0V 至 3.3V
  • 速率高达 150Mbps,具有 5V 或 3.3V VCC
  • 支持标准功能引脚排列
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 支持国防和航空航天应用:
    • 受控基线
    • 一个封装测试厂
    • 一个制造基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性

SN74LV8T574 包含八路 D 型触发器。所有通道共享 锁存器使能 (LE) 输入和输出使能 (/OE) 输入。此器件 具有直通引脚排列,便于进行总线布线。

该输入经设计,具有较低阈值电路,支持电源电压大于 输入电压时的升压转换。此外,当输入电压大于电源电 压时,5V 容限输入引脚可实现降压转换。输出电平始 终以电源电压 (VCC) 为基准,并支持 1.8V、2.5V、 3.3V 和 5V CMOS 电平。

SN74LV8T574 包含八路 D 型触发器。所有通道共享 锁存器使能 (LE) 输入和输出使能 (/OE) 输入。此器件 具有直通引脚排列,便于进行总线布线。

该输入经设计,具有较低阈值电路,支持电源电压大于 输入电压时的升压转换。此外,当输入电压大于电源电 压时,5V 容限输入引脚可实现降压转换。输出电平始 终以电源电压 (VCC) 为基准,并支持 1.8V、2.5V、 3.3V 和 5V CMOS 电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74AHCT574 正在供货 具有三态输出的八通道边沿触发式 D 型触发器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LV8T574 八路边沿触发式 D 型触发器 ,具有三态输出和集成式电平转换 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-29

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频