产品详情

Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 150 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.65 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO Features Inverting output, Output enable, Single supply Prop delay (ns) 13.7 Technology family LVxT Supply current (max) (mA) 1.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 150 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.65 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO Features Inverting output, Output enable, Single supply Prop delay (ns) 13.7 Technology family LVxT Supply current (max) (mA) 1.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm) VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm) VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm)
  • 1.65V 至 5.5V 的宽工作电压范围
  • 5.5V 容限输入引脚
  • 单电源电压转换器(参阅 LVxT 增强输入电压):
    • 升压转换:
      • 1.2V 至 1.8V
      • 1.5V 至 2.5V
      • 1.8V 至 3.3V
      • 3.3V 至 5.0V
    • 降压转换:

      • 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
      • 5.0V、3.3V 至 2.5V
      • 5.0V 至 3.3V
  • 速率高达 150Mbps,具有 5V 或 3.3V VCC
  • 支持标准功能引脚排列
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 1.65V 至 5.5V 的宽工作电压范围
  • 5.5V 容限输入引脚
  • 单电源电压转换器(参阅 LVxT 增强输入电压):
    • 升压转换:
      • 1.2V 至 1.8V
      • 1.5V 至 2.5V
      • 1.8V 至 3.3V
      • 3.3V 至 5.0V
    • 降压转换:

      • 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
      • 5.0V、3.3V 至 2.5V
      • 5.0V 至 3.3V
  • 速率高达 150Mbps,具有 5V 或 3.3V VCC
  • 支持标准功能引脚排列
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

SN74LV8T540 包含具有三态输出 的八通道逆变器。 540 功能与 240 功能相同,并具有直通式引脚排列。 低电平有效输出能够使引脚(/OE1 和 /OE2)控制所有 八个通道,并配置为使输出都必须为低电平才能有效。

该输入经设计,具有较低阈值电路,支持电源电压大于 输入电压时的升压转换。此外,当输入电压大于电源电 压时,5V 容限输入引脚可实现降压转换。输出电平始 终以电源电压 (VCC) 为基准,并支持 1.8V、2.5V、 3.3V 和 5V CMOS 电平。

SN74LV8T540 包含具有三态输出 的八通道逆变器。 540 功能与 240 功能相同,并具有直通式引脚排列。 低电平有效输出能够使引脚(/OE1 和 /OE2)控制所有 八个通道,并配置为使输出都必须为低电平才能有效。

该输入经设计,具有较低阈值电路,支持电源电压大于 输入电压时的升压转换。此外,当输入电压大于电源电 压时,5V 容限输入引脚可实现降压转换。输出电平始 终以电源电压 (VCC) 为基准,并支持 1.8V、2.5V、 3.3V 和 5V CMOS 电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LV8T540 具有三态输出和逻辑电平转换器的 八通道反相缓冲器/驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-28

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频