封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV86A-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 工作范围为 2V 至 5.5V V CC
- V OLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V(V CC = 3.3V、T A = 25°C 时)
- V OHV(输出 V OH 下冲)典型值大于 2.3V(V CC = 3.3V、T A = 25°C 时)
- 所有端口上均支持混合模式电压运行
SN74LV86A-Q1 的说明
SN74LV86A-Q1 器件是一款四路双输入异或门,旨在于 2V 至 5.5V V CC 下运行。
此符号符合 ANSI/IEEE 标准 91-1984 和 IEC 出版物 617-12。