SN74LV4T125
- VCC 为 5V、3.3V、2.5V 和 1.8V 的单电源电压转换器
- 工作电压范围为 1.8V 至 5.5V
- 升压转换
- 1.8V VCC 时,1.2V(1) 至 1.8V
- 2.5V VCC 时,1.5V(1) 至 2.5V
- 3.3V VCC 时,1.8V(1) 至 3.3V
- 5.0V VCC 时,3.3V 至 5.0V
- 降压转换
- 1.8V VCC 时,3.3V 至 1.8V
- 2.5V VCC 时,3.3V 至 2.5V
- 3.3V VCC 时,5.0 V 至 3.3V
- 逻辑输出以 VCC 为基准
- VCC 为 3.3V 时,频率高达 50MHz
- 输入引脚可耐受 5.5V 电压
- -40°C 至 125°C 工作温度范围
- 可提供无铅封装:SC-70 (RGY)
- 3.5 × 3.5 × 1mm
- 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范
- 支持标准逻辑引脚排列
- Ioff 支持局部关断模式运行
- 与 AUP125、LVC125 兼容的 CMOS 输出 B(1)
(1)请参考较低 VCC 条件下的 VIH/VIL 和输出驱动。
SN74LV4T125 是一款具有较宽电压范围的低压 CMOS 缓冲门逻辑器件,用于便携式、电信、工业和汽车应用。输出电平以电源电压为基准,并且能够支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。
该输入采用较低阈值电路设计,可匹配 VCC = 3.3V 时的 1.8V 输入逻辑电平,并且可用于 1.8V 至 3.3V 升压转换。此外,5V 耐压输入引脚可实现降压转换(例如,在 VCC = 2.5V 时,从 3.3V 输入至 2.5V 输出)。1.8V 至 5.5V 的宽 VCC 范围使生成的所需输出电平能够连接至控制器或处理器。
SN74LV4T125 器件的设计电流驱动能力为 8mA,能减少由高驱动输出导致的线路反射、过冲和下冲。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN74LV4T125 具有三态输出 CMOS 逻辑电平转换器的单电源四路缓冲器转换器门 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 6月 28日 |
应用简报 | 利用单电源电平转换实现模块化 PLC 系统设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 4月 17日 | |
选择指南 | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
选择指南 | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
应用手册 | Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) | 2015年 4月 30日 | ||||
选择指南 | 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) | 最新英语版本 (Rev.AB) | 2014年 11月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
评估板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
参考设计
TIDA-01373 — EEPROM 编程工具参考设计
TIDA-01373 是一款可扩展编程工具的参考硬件和软件示例,适用于 DRV10983、DRV10975、DRV10983-Q1 和 DRV10987 集成型 BLDC 电机驱动器。这些器件采用需要设置为特定于电机参数的可配置 EEPROM 寄存器。此参考设计提供了有关如何同时将多达 8 个电机驱动器器件编程为特定于用户的 EEPROM 电机参数值的详细信息。
参考设计
TIDA-01370 — 使用编码器进行停转检测的闭环步进电机参考设计
本参考设计具有以下用途:在通过光学旋转增量编码器获取闭环反馈的情况下,对由 DRV8880 驱动的步进电机进行失速检测。本参考设计展示了如何使用闭环算法检测失速。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | 查看选项 |
VQFN (RGY) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点