封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LV4T125-EP 的特性
- 1.8V 至 5.5V 的宽工作电压范围
-
单电源电压转换器(参阅 LVxT 增强输入电压):
-
升压转换:
-
1.2V 至 1.8V
-
1.5V 至 2.5V
-
1.8V 至 3.3V
-
3.3V 至 5.0V
-
-
降压转换:
- 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
- 5.0V、3.3V 至 2.5V
- 5.0V 至 3.3V
-
- 5.5V 容限输入引脚
- 支持标准引脚排列
- 速率高达 150Mbps,具有 5V 或 3.3V VCC
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74LV4T125-EP 的说明
SN74LV4T125-EP 包含四个具有三态输出的独立缓冲器且支持扩展电压运行,可实现电平转换。每个缓冲器以正逻辑执行布尔函数 Y = A。通过对 OE 引脚施加高电平,可以将输出置于高阻态 (Hi-Z)。输出电平以电源电压 (VCC) 为基准,并支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。
该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压 CMOS 输入的升压转换(例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外,5V 容限输入引脚可实现降压转换(例如 3.3V 转 2.5V 输出)。