封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV4T125 的特性
- VCC 为 5V、3.3V、2.5V 和 1.8V 的单电源电压转换器
- 工作电压范围为 1.8V 至 5.5V
- 升压转换
- 1.8V VCC 时,1.2V(1) 至 1.8V
- 2.5V VCC 时,1.5V(1) 至 2.5V
- 3.3V VCC 时,1.8V(1) 至 3.3V
- 5.0V VCC 时,3.3V 至 5.0V
- 降压转换
- 1.8V VCC 时,3.3V 至 1.8V
- 2.5V VCC 时,3.3V 至 2.5V
- 3.3V VCC 时,5.0 V 至 3.3V
- 逻辑输出以 VCC 为基准
- VCC 为 3.3V 时,频率高达 50MHz
- 输入引脚可耐受 5.5V 电压
- -40°C 至 125°C 工作温度范围
- 可提供无铅封装:SC-70 (RGY)
- 3.5 × 3.5 × 1mm
- 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范
- 支持标准逻辑引脚排列
- Ioff 支持局部关断模式运行
- 与 AUP125、LVC125 兼容的 CMOS 输出 B(1)
(1)请参考较低 VCC 条件下的 VIH/VIL 和输出驱动。
SN74LV4T125 的说明
SN74LV4T125 是一款具有较宽电压范围的低压 CMOS 缓冲门逻辑器件,用于便携式、电信、工业和汽车应用。输出电平以电源电压为基准,并且能够支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。
该输入采用较低阈值电路设计,可匹配 VCC = 3.3V 时的 1.8V 输入逻辑电平,并且可用于 1.8V 至 3.3V 升压转换。此外,5V 耐压输入引脚可实现降压转换(例如,在 VCC = 2.5V 时,从 3.3V 输入至 2.5V 输出)。1.8V 至 5.5V 的宽 VCC 范围使生成的所需输出电平能够连接至控制器或处理器。
SN74LV4T125 器件的设计电流驱动能力为 8mA,能减少由高驱动输出导致的线路反射、过冲和下冲。