封装信息
封装 | 引脚 SOP (NS) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV21A 的特性
- 2V 至 5.5V V CC 运行
- 电压为 5V 时,t pd 最大值为 6ns
- V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V
- V CC = 3.3V、TA = 25°C 时,V OHV(输出 V OH 下冲)典型值大于 2.3V
- I off 支持局部关断模式运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
SN74LV21A 的说明
这些双路 4 输入正与门可在 2V 至 5.5V V CC 电压下运行。
SN74LV21A 器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B • C • D。
这些器件专用于使用 I off 的局部断电应用。I off 电路会禁用输出,从而在器件断电时防止电流回流损坏器件。