封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LV1T86 的特性
- 5.0V、3.3V、2.5V 和 1.8V VCC 的单电源电压转换器
- 工作电压范围为 1.8V 至 5.5V
- 升压转换:
- 1.8V VCC 时,1.2V(1) 至 1.8V
- 2.5V VCC 时,1.5V(1) 至 2.5V
- 3.3V VCC 时,1.8V(1) 至 3.3V
- 5.0V VCC 时,3.3V 至 5.0V
- 降压转换:
- 1.8V VCC 时,3.3V 至 1.8V
- 2.5V VCC 时,3.3V 至 2.5V
- 3.3V VCC 时,5.0V 至 3.3V
- 逻辑输出以 VCC 为基准
- 输出驱动:
- 电压为 5V 时,输出驱动为 8mA
- 电压为 3.3V 时,输出驱动为 7mA
- 电压为 1.8V 时,输出驱动为 3mA
- 3.3V VCC 时,频率高达 50MHz
- 输入引脚可耐受 5V 电压
- -40°C 至 125°C 工作温度范围
- 可提供无铅封装:SC-70 (DCK)
- 2mm x 2.1mm x 0.65mm(高度 1.1mm)
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- 支持标准逻辑引脚排列
- 与 AUP1G 和 LVC1G 系列兼容的 CMOS 输出 B(1)
(1)请参考较低 VCC 条件下的 VIH/VIL 和输出驱动。
SN74LV1T86 的说明
SN74LV1T86 是一款具有较低输入阈值的单路 2 输入异或门,可支持电压转换应用。