封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LV1T00 的特性
- 5.0/3.3/2.5/1.8V VCC 单电源电压转换器
- 工作电压范围为 1.8V 至 5.5V
- 升压转换:
- 1.2V1 至 1.8V
- 1.5V1 至 2.5V
- 1.8V1 至 3.3V
- 3.3V1 至 5.0V
- 降压转换:
- 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
- 5.0V、3.3V 至 2.5V
- 5.0V 至 3.3V
- 升压转换:
- 逻辑输出以 VCC 为基准
- 输出驱动
- 电压为 5V 时,输出驱动为 8mA
- 电压为 3.3V 时,输出驱动为 7mA
- 电压为 1.8V 时,输出驱动为 3mA
- 3.3V VCC 时,频率高达 50MHz
- 输入引脚可耐受 5V 电压
- -40°C 至 125°C 工作温度范围
- 可提供无铅封装:SC-70 (DCK)
- 2mm × 2.1mm × 0.65mm
- 闩锁性能超过 250mA 订单编号封装本体尺寸,符合 JESD 17 规范
- 支持标准逻辑引脚排列
- 与 AUP1G 和 LVC1G 系列兼容的 CMOS 输出 B
SN74LV1T00 的说明
SN74LV1T00 是一款具有较宽电压范围的低压 CMOS 门逻辑电路,用于工业、便携、电信和汽车应用。输出电平以电源电压为基准,并且能够支持 1.8V/2.5V/3.3V/5V CMOS 电平。
该输入设计采用较低阈值电路,可匹配 VCC = 3.3V 时的 1.8V 输入逻辑,并可用于 1.8V 至 3.3V 升压转换。此外,5V 容限输入引脚可实现向下转换(例如,在 VCC = 2.5V 时输出 3.3V 至 2.5V)。1.8V 至 5.5V 的宽 VCC 范围使生成的所需输出电平能够连接至控制器或处理器。
SN74LV1T00 器件的设计电流驱动能力为 8mA,能减少由高驱动输出导致的线路反射、过冲和下冲。