产品详情

Technology family LV-A Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Supply current (max) (µA) 20
Technology family LV-A Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Supply current (max) (µA) 20
WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:

    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA

    • 器件 HBM ESD 分类等级 2

    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6

  • 在 2V 至 5.5V VCC 下运行
  • 5V 时 tpd 最大值为 9.5ns
  • VOLP(输出接地反弹)典型值 小于 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
  • VOHV(输出 VOH 下冲)典型值 大于 2.3V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
  • 支持所有端口上的混合模式电压运行
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:

    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA

    • 器件 HBM ESD 分类等级 2

    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6

  • 在 2V 至 5.5V VCC 下运行
  • 5V 时 tpd 最大值为 9.5ns
  • VOLP(输出接地反弹)典型值 小于 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
  • VOHV(输出 VOH 下冲)典型值 大于 2.3V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
  • 支持所有端口上的混合模式电压运行
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

SN74LV138A-Q1 器件是旨在于 2V 至 5.5V VCC 下运行的 3 线至 8 线解码器/多路解复用器。

二进制选择输入(A0、A1、A2)和三个使能输入(G2、G0、G1)条件可从八条输出线路中选择其中一条。两个低电平有效使能输入(G0、G1)和一个高电平有效使能输入 (G2) 可在扩展时减少对外部门电路或反相器的需求。

SN74LV138A-Q1 器件是旨在于 2V 至 5.5V VCC 下运行的 3 线至 8 线解码器/多路解复用器。

二进制选择输入(A0、A1、A2)和三个使能输入(G2、G0、G1)条件可从八条输出线路中选择其中一条。两个低电平有效使能输入(G0、G1)和一个高电平有效使能输入 (G2) 可在扩展时减少对外部门电路或反相器的需求。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LV138A-Q1 汽车类 3 线至 8 线解码器或多路解复用器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-12-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74LV138A IBIS Model

SCEM129.ZIP (16 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频