封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV11A 的特性
- 工作电压范围为 2V 至 5.5V VCC
- 5V 时,tpd 最大值为 7ns
- VOLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
- VCC = 3.3V、TA = 25°C 时,VOHV(输出 VOH 下冲)典型值大于 2.3V
- 所有端口上均支持混合模式电压运行
- Ioff 支持局部省电模式运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
SN74LV11A 的说明
这些三路 3 输入正与门可在 2V 至 5.5V VCC 电压下运行。