封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN74HCS21 的特性
- 宽工作电压范围:2V 至 6V
- 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入信号
- 低功耗
- ICC 典型值为 100nA
- 输入漏电流典型值为 ±100nA
- 5V 时,输出驱动为 ±7.8mA
- 扩展的环境温度范围:–40°C 至 +125°C,TA
SN74HCS21 的说明
此器件包含两个具有施密特触发输入的独立 4 输入与门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ● B ● C ● D。