SN74HCS05PWR

正在供货

具有施密特触发输入和开漏输出的 6 通道、2V 至 6V 反相器 | PW | 14 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: SN74HCS05PWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

SN74HCS05 的特性

  • 宽工作电压范围:2V 至 6V
  • 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入信号
  • 低功耗
    • ICC 典型值为 100nA
    • 输入漏电流典型值为 ±100nA
  • 5V 时,输出驱动为 ±7.8mA
  • 扩展的环境温度范围:–40°C 至 +125°C,TA

SN74HCS05 的说明

该器件包含六个独立的反相器,具有漏极开路输出和施密特触发器输入。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A。