封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN74HC4851-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 注入电流交叉耦合 <1mV/mA(请参阅应用信息 中的)
- 低开关间串扰
- 端子与 CD74HC4051、SN74LV4051A 和 CD4051B 器件兼容
- 2V 至 5.5V VCC 运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
SN74HC4851-Q1 的说明
这款八通道 CMOS 模拟多路复用器/多路解复用器的端子与 4051 器件的功能兼容,并具有注入电流效应控制功能,此控制功能在电压通常超过正常电源电压的汽车应用中具有出色的价值。
注入电流效应控制功能允许已禁用的模拟输入通道上的信号超过电源电压,而不会影响已启用的模拟通道的信号。由于具备这一特性,不再需要通常使用的外部二极管/电阻器网络将模拟通道信号保持在电源电压范围内。