封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
SN74HC266 的特性
- 宽工作电压范围:2V 至 6V
- 输出可驱动多达 10 个低功耗肖特基晶体管逻辑电路 (LSTTL) 负载
- 低功耗,ICC 最大值为 20µA
- 5V 时,典型 tpd = 8ns
- ±4 mA 输出驱动 (在 5V 时)
- 低输入电流,1µA
SN74HC266 的说明
该器件包含四个具有漏极开路输出的独立 2 输入异或非门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ⊕ B。