封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74HC166 的特性
- 2V 至 6V 的宽工作电压范围
- 输出可驱动多达 10 个 LSTTL 负载
- 低功耗,ICC 最大值为 80µA
- tpd典型值 = 13ns
- 5V 时,输出驱动为 ±4mA
- 低输入电流,最大值 1 µA
- 同步负载
- 直接覆盖清零
- 并行转串行转换
SN74HC166 的说明
SNx4HC166 器件包含一个8位移位寄存器,具有一路串行输入和八路并行负载输入。