SN74CBTLV3245A-Q1

正在供货

产品详情

Protocols Analog Configuration 1:1 SPST Number of channels 8 Bandwidth (MHz) 200 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input/output continuous current (max) (mA) 128 COFF (typ) (pF) 9 OFF-state leakage current (max) (µA) 60 Ron (max) (mΩ) 40000 VIH (min) (V) 2 VIL (max) (V) 0.8 Rating Automotive
Protocols Analog Configuration 1:1 SPST Number of channels 8 Bandwidth (MHz) 200 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input/output continuous current (max) (mA) 128 COFF (typ) (pF) 9 OFF-state leakage current (max) (µA) 60 Ron (max) (mΩ) 40000 VIH (min) (V) 2 VIL (max) (V) 0.8 Rating Automotive
VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm) VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:–
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 标准 ’245 型引脚排列
  • 两个端口之间具有 5Ω 开关连接
  • 支持在数据 I/O 端口进行轨到轨开关
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:–
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 标准 ’245 型引脚排列
  • 两个端口之间具有 5Ω 开关连接
  • 支持在数据 I/O 端口进行轨到轨开关
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)

SN74CBTLV3245A-Q1 在标准 ’245 器件引脚排列中提供八位高速总线开关功能。此开关具有低导通状态电阻,可以最短传播延迟建立连接。

该器件配置成一个 8 位开关。当输出使能 (OE) 为低电平时,8 位总线开关打开,端口 A 连接到端口 B。当 OE 为高电平时,开关断开,并且在两个端口之间存在高阻抗状态。

该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 特性确保在器件断电时,破坏性电流不会通过器件回流。该器件可在关断时提供隔离。

为在电源接通或断电期间保持高阻抗状态,应通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力来决定。

SN74CBTLV3245A-Q1 在标准 ’245 器件引脚排列中提供八位高速总线开关功能。此开关具有低导通状态电阻,可以最短传播延迟建立连接。

该器件配置成一个 8 位开关。当输出使能 (OE) 为低电平时,8 位总线开关打开,端口 A 连接到端口 B。当 OE 为高电平时,开关断开,并且在两个端口之间存在高阻抗状态。

该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 特性确保在器件断电时,破坏性电流不会通过器件回流。该器件可在关断时提供隔离。

为在电源接通或断电期间保持高阻抗状态,应通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力来决定。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74CBTLV3245A-Q1 低电压八通道 FET 总线开关 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-16
功能安全信息 SN74CBTLV3245A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026-7-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频