封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74AUP1T97 的特性
- 可采用德州仪器 (TI) 的 NanoStar™ 封装
- 单电源电压转换器
- 1.8V 至 3.3V(VCC=3.3V 时)
- 2.5V 至 3.3V(VCC=3.3V 时)
- 1.8V 至 2.5V(VCC=2.5V 时)
- 3.3V 至 2.5V(VCC = 2.5V 时)
- 九个可配置的门逻辑功能
- 施密特触发器输入可抑制输入噪声并提供更佳的输出信号完整性
- Ioff 支持局部断电模式,具有低泄漏电流 (0.5µA)
- 超低的静态和动态功耗
- 可提供无铅封装:SON(DRY 或 DSF)、SOT-23 (DBV)、SC-70 (DCK) 和 NanoStar WCSP
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2000V 人体放电模型{13}(A114-B,II 类)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- 相关器件:SN74AUP1T98、SN74AUP1T57 和 SN74AUP1T58
SN74AUP1T97 的说明
AUP 技术是业内功耗超低的逻辑技术,适用于电池供电或带有备用电池的设备。SN74AUP1T97 专门用于逻辑电平转换应用,其输入转换电平可接受 1.8V 的 LVCMOS 信号,同时可由单个 3.3V 或 2.5V V{17}CC{18} 电源供电。
利用 2.3V 至 3.6V 的宽 VCC 范围,可在系统运行期间实现电池压降,并确保在该范围内正常运行。
施密特触发器输入(正负输入转换之间的 ΔVT=210mV)改进了开关转换期间的抗扰度,这对于模拟混合模式设计十分有用。施密特触发器输入抑制输入噪声、确保输出信号的完整性并可实现慢输入信号转换。
通过将 A、B 和 C 输入连接到 VCC 或接地,可轻松将 SN74AUP1T97 配置为执行所需的门功能(请参阅功能选择表)。最多可执行九个常用的逻辑门功能。
I关闭特性可实现省电条件 (VCC=0V) ,这在便携式和移动应用中十分重要。当 VCC=0V 时,介于 0V 至 3.6V 范围内的信号可被施加到器件的输入和输出上。在这些条件下,不会对器件造成损坏。
SN74AUP1T97 经设计优化具有 4mA 电流驱动能力,可减少由高驱动输出导致的线路反射、过冲和下冲。
NanoStar 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。