SN74AS280NSR

正在供货

9 位奇偶校验发生器/校验器 | NS | 14 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: SN74AS280NSR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN74AS280 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOP (NS) | 14
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

SN74AS280 的特性

  • Generate Either Odd or Even Parity for Nine Data Lines
  • Cascadable for n-Bit Parity
  • Can Be Used to Upgrade Existing Systems Using MSI Parity Circuits
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages and Standard Plastic (N) 300-mil DIPs

SN74AS280 的说明

These universal 9-bit parity generators/checkers utilize advanced Schottky high-performance

circuitry and feature odd ( ODD) and even ( EVEN) outputs to facilitate operation of either odd- or even-parity applications. The word-length capability is easily expanded by cascading.

These devices can be used to upgrade the performance of most systems utilizing the SN74ALS180 and SN74AS180 parity generators/checkers. Although the SN74ALS280 and SN74AS280 are implemented without expander inputs, the corresponding function is provided by the availability of an input (I) at terminal 4 and the absence of any internal connection at terminal 3. This permits the SN74ALS280 and SN74AS280 to be substituted for the SN74ALS180 and SN74AS180 in existing designs to produce an identical function even if the devices are mixed with existing SN74ALS180 and SN74AS180 devices.

All SN74AS280 inputs are buffered to lower the drive requirements.

The SN74ALS280 and SN74AS280 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息