封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
| 包装数量 | 包装 50 | TUBE |
SN74AS11 的特性
- 4.5-V to 5.5-V VCC Operation
- Max tpd of 5.5 ns at 5 V
SN74AS11 的说明
These devices contain three independent 3-input positive-AND gates. They perform the Boolean functions Y = A B C or Y = (A\ + B\ + C\)\ in positive logic.