封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN74ALS30A 的特性
- 8-Input Positive-NAND Gates
- Available in J, DW, N, and FK Packages
SN74ALS30A 的说明
These devices contain an 8-input positive-NAND gate and perform the following Boolean functions in positive logic:
Y = A • B •C • D • E • F • G • H
or
Y = A + B + C + D + E + F + G