封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGY) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74AHCT32 的特性
- 输入兼容 TTL 电压
- 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体模型
- 200V 机器放电模型
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品, 所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试
SN74AHCT32 的说明
SNx4AHCT32 器件是四路双输入正或门。这些器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A x B 或 Y = A + B。