封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74AHCT1G86 的特性
- 工作电压范围为 4.5V 至 5.5V
- 电压为 5V 时,tpd 最大值为 8ns
- 低功耗,ICC 最大值为 10A
- 电压为 5V 时,输出驱动为 8mA
- 输入兼容 TTL 电压
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74AHCT1G86 的说明
SN74AHCT1G86 是一款单路 2 输入异或门。该器件采用正逻辑执行布尔函数Y = A ⊕ B or Y = AB + A B。