封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74AHCT1G86-Q1 的特性
-
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
-
器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
-
器件 HBM ESD 分类等级 2
-
器件 CDM ESD 分类等级 C4B
-
- 工作电压范围为 4.5V 至 5.5V
- 电压为 5V 时,tpd 最大值为 8ns
- 低功耗,ICC 最大值为 10µA
- 5V 时,输出驱动为 ±8mA
- 输入兼容 TTL 电压
SN74AHCT1G86-Q1 的说明
SN74AHCT1G86Q-Q1 是一款单通道双输入异或门。该器件采用正逻辑执行布尔函数 Y = A ⊕ B 或 Y = AB + A B。