SN74AHCT132
- 工作电压范围为 4.5 V 至 5.5V
- 低功耗,I CC 最大值为 10µA
- 5 V 下的输出驱动为 ±8mA
- 采用极低输入转换工作
- 温度补偿阈值电平
- 高抗噪性
- 与 AHCT00 引脚排列相同
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
AHCT132 器件是四路正与非门。这些器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或 Y = A + B。
每个电路都用作与非门,但是由于施密特操作,它对正向和负向信号具有不同的输入阈值电平。这些电路经过温度补偿,可由最慢的输入斜坡触发,并且仍然能够提供干净无抖动的输出信号。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21 设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
| SSOP (DB) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 14 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点