封装信息
封装 | 引脚 TVSOP (DGV) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHCT00 的特性
- 工作电压范围为 4.5 V 至 5.5V
- 低功耗,I CC 最大值为 10µA
- 5 V 下的输出驱动为 ±8mA
- 输入兼容 TTL 电压
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74AHCT00 的说明
’AHCT00 器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或 Y = A + B。