封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHC74 的特性
- 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 1000V 带电器件模型 (C101)
SN74AHC74 的说明
SNx4AHC74 双路正边沿触发器件是 D 类触发器。
预设 (PRE) 或清零 (CLR) 输入端的低电平将会设置或重置输出,而不受其他输入端电平的影响。当PRE和CLR处于非活动状态(高电平)时,满足设置时间要求的数据 (D) 输入端的数据将在时钟脉冲的上升沿传输到输出端。时钟触发出现在一个特定电压电平上,并且不与时钟脉冲的上升时间直接相关。经过保持时间间隔后,可以更改 D 输入端的数据而不影响输出端的电平。