封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74AHC1G08-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 工作电压范围为 2V 至 5.5V
- 电压为 5V 时,tpd 最大值为 9ns
- 低功耗,ICC 最大值为 20µA
- 5V 时,输出驱动为 ±8mA
- 所有输入端均采用施密特触发器,使得电路能够承受较慢的输入上升和下降时间
SN74AHC1G08-Q1 的说明
SN74AHC1G08 是一个单通道 2 输入正与门。该器件以正逻辑执行布尔函数 Y + A • B 或 Y =A+B。