封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74AHC1G02 的特性
- 2V 至 5.5V 的工作电压范围
- 5V 时 tpd 最大值为 6.5ns
- 低功耗,10µA 最大 ICC
- 电压为 5V 时,输出驱动为 ±8mA
- 所有输入的施密特触发器功能可使电路容限支持更慢的升降时间
SN74AHC1G02 的说明
该器件包含一个单通道双输入或非门,以正逻辑执行布尔函数 Y = A × B 或 Y = A + B。